Des produits intelligents pour plus de sécurité
Doigts d'indexage et douilles de positionnement avec capteur d'état, capteurs d'état avec support pour sauterelles norelem
norelem continue d'élargir sa vaste gamme de produits avec capteur d'état et propose désormais, en plus des doigts d'indexage, des douilles de positionnement avec capteur d'état. Avec ces nouveaux produits intelligents, norelem est un précurseur sur le marché : l'intégration de capteurs inductifs permet de réduire les pertes de matériaux et d'augmenter nettement la sécurité des processus.
Les processus de fabrication doivent être plus stables, plus précis et plus fiables. Les produits dotés d'un contrôle de l'état et de la position assisté par des capteurs, tels que les doigts d'indexage et les douilles de positionnement norelem avec capteur d'état, offrent ici un net avantage.
Sur nos doigts d'indexage avec capteur d'état , un capteur intégré dans la poignée permet de détecter l'état du doigt. Ce capteur est relié à la commande de la machine par un câble PVC à trois fils. L'état (verrouillé ou retiré) peut être détecté avec précision, ce qui permet de contrôler le processus en fonction de l'actionnement. La longueur, la hauteur et la position des composants mobiles peuvent ainsi être réglées avec encore plus de précision. Les doigts d'indexage norelem sont disponibles en acier ou en inox.
Sur nos douilles de positionnement avec capteur d'état , un capteur à réglage variable se trouve au niveau de la douille. Sur nos modèles « pour capteur d'état», l'utilisateur peut monter un capteur inductif conventionnel de 3 mm de diamètre. Ce capteur inductif détecte le signal et le transmet à la commande de la machine, qui ne démarre par exemple le cycle de production que lorsque tous les éléments de manœuvre ou de verrouillage se trouvent dans la bonne position. Le contrôle électronique de l'état est utilisé entre autres dans l'industrie de l'emballage, en particulier pour le réglage du format des machines d'emballage.
Les capteurs d'état en inox avec support pour sauterelles servent à vérifier l'état d'actionnement des sauterelles.
Le capteur détecte si la sauterelle est ouverte ou fermée et permet le traitement électronique de cette information d'état.
Le capteur est fixé à la sauterelle à l'aide du support.
Outre des doigts d'indexage, des douilles de positionnement et des capteurs d'état avec support pour sauterelles, norelem propose également des poussoirs à ressort avec capteur d'état dans sa gamme.