FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Description du produit
Les capteurs d'état avec support sont utilisés pour vérifier l'état d'actionnement des sauterelles à levier.
Le capteur détecte si la sauterelle à levier est ouverte ou fermée et permet de traiter électroniquement cette information d'état.
Le capteur est fixé à la sauterelle à levier au moyen du support.
Matière
Inox.
Finition
Naturel.
Nota
Le capteur d'état et son support sont livrés non montés.
Données techniques
Capteur inductif :
Circuit de sortie : PNP à fermeture (NO)
Tension de service : 10 - 30 V CC
Courant de service : 100 mA
Distance de commutation : 0,8 mm
Fréquence de commutation : 5 000 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Résistance à l’inversion de polarité : oui
Indice de protection : IP 67
Type de raccordement : câble de 0,3 m, en PUR, avec connecteur
Plage de température : -25 °C - +70 °C
Homologation : CE, c-UL-us, UKCA ; WEEE
Plage de température
Plage de température : -25 °C - +70 °C
Montage
Le capteur d'état est fixé au support par des écrous et réglé à la cote L1.
Le support est fixé entre le pied et la surface de montage en utilisant les perçages, à l'aide des vis de la sauterelle à levier.
Le réglage fin du seuil de déclenchement s'effectue lors du montage de la sauterelle à levier.
La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
Sécurité
Les capteurs d'état ne sont pas destinés à protéger les personnes.
Indication de dessin
1) Affichage LED

BN = marron
BK = noir
BU = bleu
Accessoire
Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale 05900.
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale 05908.
Connecteur M8x1 à douille avec verrouillage à vis non blindé 80150.
Bloc serre-câbles 10451.
Accessoire
05900
05908
10451
80140

D'autres clients ont également acheté