Les vis à bille orientable norelem
Une transmission précise de la force et une adaptabilité aux surfaces irrégulières
Choisir la bonne vis à bille orientable norelem
norelem, votre fournisseur de vis à bille orientable
Les vis à bille orientable norelem
Les vis de pression et les vis à bille orientable norelem sont des éléments normalisés polyvalents. Elles sont utilisées dans de nombreuses applications industrielles pour fixer et ajuster des pièces en toute sécurité. Nos vis de pression permettent des opérations de serrage précises. Nos vis à bille orientable exercent quant à elles une pression uniforme sur les surfaces fragiles ou irrégulières grâce à leur bille mobile.
Ces vis à bille orientable possèdent à leur extrémité une bille qui se déplace librement. Selon le modèle, ces vis sont disponibles avec ou sans tête. Elles servent à appliquer une pression uniforme sur une surface sans l’endommager. Leur bille permet de répartir la pression de manière flexible et d’éviter toute charge ponctuelle. Cela s’avère particulièrement avantageux dans le cas des matériaux fragiles et des surfaces irrégulières.
Nos vis à bille orientable sont utilisées dans les dispositifs de bridage, la construction mécanique et les fixations pour pièces à usiner afin de fixer les composants de manière sûre ou d’empêcher les mouvements. D’une part, elles sont idéales pour les applications dans lesquelles des matériaux fragiles ou des surfaces irrégulières ne supportent pas une pression ponctuelle. D’autre part, ces vis conviennent aux applications qui nécessitent une adaptation flexible.
Une vis à bille orientable est composée des éléments principaux suivants :
- Un corps de vis : La partie cylindrique ou conique de la vis qui supporte le filetage. Il sert à visser dans un composant ou un dispositif.
- Une bille : À l’extrémité du corps de la vis se trouve une bille qui se déplace librement et qui transmet la pression à la pièce ou à la surface. Cette bille est généralement en acier trempé ou en inox.
- Un support de bille : Une cavité spéciale ou un mécanisme à ressort dans le corps de la vis qui permet de garder la bille mobile. Le support de bille permet à la bille de s’adapter à différentes surfaces sans transférer la pression directement sur le matériau.
Parfois, des éléments supplémentaires peuvent être ajoutés, comme un ressort ou un circlip. Ces pièces permettent de maintenir la bille en position ou d’amortir la pression. Selon le modèle, norelem propose ces vis avec ou sans tête.
Vous souhaitez utiliser une poignée papillon ou une poignée en T, mais vous n’êtes pas encore sûr(e) de la version qui convient le mieux à votre dispositif ?
Pas de problème ! Nous mettons gratuitement à votre disposition les données CAO de nos différents modèles de poignées. Téléchargez les fichiers et testez directement quel élément normalisé peut être intégré de manière optimale dans votre application.
Une transmission précise de la force et une adaptabilité aux surfaces irrégulières
Nos vis à bille orientable offrent de nombreux avantages qui en font des composants indispensables dans de nombreux domaines d’application.
Une transmission régulière de la force
La bille contenue dans l’élément de pression répartit la pression de manière exacte et uniforme, ce qui permet d’exercer des forces précises sur la pièce.
Une transmission de force précise
Grâce à la pointe sphérique de la vis à bille orientable, la force est transmise avec précision à un point spécifique. Ceci s’avère particulièrement décisif dans les applications nécessitant une grande précision.
Une prévention des dommages
Grâce au contact via la bille, la pression est transmise avec précision. Cela minimise le risque d’endommager la surface ou de déformer la pièce, garantissant ainsi une fixation respectueuse du matériau.
Une réduction de l’usure et des dommages
Grâce à la charge ponctuelle et à la fixation en douceur, l’usure est minimisée aussi bien au niveau de la vis à bille orientable elle-même que de la pièce à usiner. Cela permet de garantir une plus grande longévité du composant.
Une adaptabilité aux surfaces irrégulières
Grâce à leur bille mobile, nos vis à bille orientable peuvent s’adapter aux surfaces irrégulières ou inclinées, garantissant ainsi une fixation sûre et en douceur.
Un ajustement facile
Grâce à leur conception, elles permettent un réglage fin rapide et simple, ce qui facilite la manipulation dans les processus de travail précis.
Une grande stabilité, même en cas de charges dynamiques
Nos vis à bille orientable offrent une grande stabilité, même en cas de charges variables ou dynamiques. Cela les rend idéales pour les applications industrielles exigeantes.
Des possibilités d’utilisation flexibles
Nos vis à bille orientable peuvent être utilisées à différents angles sans compromettre la transmission de force ou la qualité du contact. Elles sont donc polyvalentes – idéales pour le serrage, le bridage et le support, même dans le cas des surfaces non parallèles.
De nombreuses versions
Ces produits sont disponibles dans de nombreuses versions, avec différentes surfaces de support et d’appui telles que cannelée, plane, ronde ou pointue. De plus, leurs diamètres peuvent être choisis en fonction des besoins en utilisant l’option de filtrage afin de permettre une adaptation précise à des exigences particulières.
Ces propriétés rendent nos vis à bille orientable particulièrement indispensables dans les domaines de la mécanique de précision, de la construction mécanique et de l’automatisation.
Choisir la bonne vis à bille orientable norelem
Choisir la bonne vis à bille orientable norelem est décisif pour un positionnement précis et fiable. Plusieurs critères jouent un rôle important dans le choix des vis à bille orientable. Pour s’assurer que ces éléments normalisés répondent aux exigences spécifiques de votre application, il convient de veiller aux points suivants.
Tout d’abord, il faut tenir compte du matériau de la vis. Selon le domaine d’utilisation, différents matériaux comme l’acier, l’inox et d’autres alliages sont plus ou moins adaptés pour résister à la corrosion, à l’usure et aux contraintes mécaniques.
De même, l’état de surface est un aspect important qui a une influence sur la durée de vie et la fonctionnalité de la vis à bille orientable. Un revêtement ou un traitement de surface protège par ex. contre les agressions extérieures telles que l’humidité ou les substances chimiques.
La taille et le filetage des vis à bille orientable doivent également être choisis avec soin. La vis peut ainsi garantir un ajustement et un fonctionnement optimaux dans le dispositif concerné.
Un autre facteur important est la capacité de charge qui détermine la pression ou la charge que la vis peut supporter. Celle-ci dépend à la fois du matériau choisi et de la conception de la vis.
Enfin, des aspects économiques tels que la disponibilité et le prix doivent également être pris en compte afin de trouver le meilleur rapport qualité/coût.
Tous ces facteurs doivent être pris en compte collectivement afin de choisir une vis à bille orientable qui soit parfaitement adaptée aux exigences spécifiques.
norelem, votre fournisseur de vis à bille orientable
norelem est votre partenaire fiable pour des vis à bille orientable de qualité. Grâce à notre vaste gamme de produits immédiatement disponibles, nous vous proposons des solutions sur mesure pour les applications les plus diverses.
Nos vis à bille orientable se caractérisent par leur précision, leur longévité et leur facilité d’utilisation. Elles sont conçues pour répondre aux exigences mécaniques les plus strictes et permettent un montage et un entretien faciles. Nous proposons par ailleurs des délais de livraison rapides et un conseil technique complet.
Qu’il s’agisse d’applications standard ou de solutions sur mesure, vous trouverez toujours chez nous le produit qui vous convient.
Nous attachons une grande importance aux normes de fabrication les plus exigeantes et garantissons, grâce à des contrôles de qualité continus, que chaque produit répond à nos exigences strictes. Nous vous faisons également bénéficier de notre expertise et de notre vaste savoir-faire dans le domaine des composants mécaniques.
norelem ne vous propose pas seulement des produits, mais aussi un service complet – du conseil technique à la livraison flexible et rapide. Faites confiance à norelem, votre fournisseur de produits de qualité, fiables et à la pointe de la technologie.
Notre équipe d’experts se tient à votre disposition pour vous aider à choisir les produits les mieux adaptés et développer des solutions personnalisées répondant à vos besoins.