Matière
Rotules inox 1.4021.
Corps inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Rotules inox 1.4021.
Corps inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Nota
Les billes de convoyage disposent d'une large zone d'appui.
Grâce au filetage, elles bénéficient d'une grande stabilité et d'une charge admissible élevée.
Le joint racleur de la bille de support se trouve à l'extérieur.
Grâce au filetage, elles bénéficient d'une grande stabilité et d'une charge admissible élevée.
Le joint racleur de la bille de support se trouve à l'extérieur.
Indication de dessin
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement
2) Bille de roulement
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.