95000
Les roues et roulettes sont disponibles dans une grande variété de modèles. Les roulettes pivotantes et fixes se distinguent par leur mobilité. Les roulettes fixes sont fixes, tandis que les roulettes pivotantes peuvent pivoter verticalement sur 360°, ce qui confère aux objets et aux appareils une grande mobilité. La gamme propose divers paires et combinaisons dans différentes tailles, hauteurs de châssis, matériaux de corps et de bande de roulement pour une utilisation efficace sur différents types de sols, aussi bien en extérieur que dans les bâtiments de production et les zones hygiéniques. Un large choix de roues et de roues de guidage complète la gamme.
Les billes de convoyage sont basées sur le principe du roulement, le galet porteur en forme de bille étant monté sur roulement à billes dans une coquille. Disponibles dans des boîtiers ou équipés de brides à visser ou de tiges filetées, les roulettes à billes norelem offrent une multitude de possibilités de montage. Elles permettent un mouvement aisé dans toutes les directions, même sous des charges importantes.
Les petits convoyeurs a bande norelem sont des solutions de transport compactes et courtes, par exemple pour l'alimentation ou l'évacuation de composants dans la fabrication et la production. Ils sont également utilisés dans la logistique et dans le secteur commercial. La technique d'entraînement, le système de commande et les profilés de montage des petits convoyeurs a bande sont compacts et faciles à monter à l'intérieur de la bande transporteuse en circulation.
En résumé, le thème „norelem transporte“ offre des composants stables de haute qualité pour mobiliser efficacement des objets, des appareils et des produits de tailles et de poids très différents.