- Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines
- Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques
- Indice de protection IP 65
- Inox 1.4305 ou 1.4301
- Actionnement : profil carré 8 mm, fente, double barre 5 mm
Description
Matière
Inox 1.4305.
Finition
Naturel.
Nota
Indice de protection IP65. Atteint grâce à un joint torique supplémentaire sous l'actionnement et un joint en polyuréthane expansé sur le corps. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Profil carré 8 mm
b) Fente
c) Double panneton 5 mm
d) Clé à trois pans 7 mm
a) Profil carré 8 mm
b) Fente
c) Double panneton 5 mm
d) Clé à trois pans 7 mm
Accessoire
Clé à douille 05586.
Came en acier pour verrous quart de tour en inox 05569.
Came en acier pour verrous quart de tour en inox 05569.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.