FR
Sélectionnez votre langue
1 Résultats

Description

Matière

Verrou quart de tour : Inox 1.4305.

Came : Inox 1.4301.

Finition
Naturel.
Nota
Indice de protection IP65. Atteint grâce à un joint torique supplémentaire sous l'actionnement et un joint en polyuréthane expansé sur le corps. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté. Commander la came séparément dans la version souhaitée. Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Profil carré 8 mm
b) Fente
c) Double panneton 5 mm
d) Clé à trois pans 7 mm
Accessoire
Clé à douille 05586.
Came en acier pour verrous quart de tour en inox 05569.

D'autres clients ont également acheté