Doigt d'indexage
avec encoche d’arrêt
acier
passivé bleu
non traité
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
Unité de vente
8,70 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Taille
2
Finition 1
avec encoche d’arrêt
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
acier
Coloris du corps de base
passivé bleu
Surface du corps de base
non traité
D1=Filetage
M10
D=Diamètre de boulon
6
F1=Force du ressort initiale e
4
F2=Force du ressort finale env
16
L=Longueur
65
M=Couple de serrage max. Nm
10
S=Course
14
A
23,5
Classe de résistance
5.8
Classe de résistance
5.8
Contre-écrou
sans contre-écrou
D2
3,5
F x 30°
1,1
L1
33,5
L2
51
L3
30
SW1
10
Description
Matière
Acier classe de résistance : 5.8.
Finition
zingué passivé bleu
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le levier.
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.