FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Forme
L
Taille
3
Finition 1
sans encoche d'arrêt
Type de produit
sans embase
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
Surface du corps de base
traitée
Code acier
1.4034
D1=Diamètre extérieur
18
D=Diamètre de boulon
8
F1=Force du ressort initiale e
15
F2=Force du ressort finale env
35
L=Longueur
68
S=Course
8
Contre-écrou
sans contre-écrou
D2
33
F x 30°
2,3
L1
36

Description

Matière

Finition acier :

Doigt d'indexage trempé :

Corps 1.0403 soudable.

Doigt d'indexage

Classe de résistance 5.8.



Finition inox :

Doigt d'indexage trempé :

Corps 1.4301 soudable.

Doigt d'indexage 1.4034.



Doigt d'indexage non trempé :

Corps 1.4301 soudable.

Doigt d'indexage 1.4305.



Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.

Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu'après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s'effectuer de manière durable et s'il faut éviter un rappel du doigt d'arrêt, il convient d'utiliser la forme M.
Si le doigt d'indexage est soudé, la douille doit être soudée par point afin que le ressort ne soit pas endommagé thermiquement en raison de températures élevées.
Sur demande
Finitions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté