Doigt d'Indexage de précision
avec encoche d’arrêt
acier
traitée
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Positionnement et fixation rapides
- Stabilité élevée
- Répétabilité élevée
Unité de vente
€104.10
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'Indexage de précision
Forme
B
Finition 1
avec encoche d’arrêt
Finition 2
verrouillable
Type de produit
grande précision
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
Surface du corps de base
traitée
D1=Diamètre extérieur
16
D=Diamètre de boulon
10
F1=Force du ressort initiale e
15
F2=Force du ressort finale env
30
GW=Taraudage poignée boule
M06
L=Longueur
79
S=Course
10
Contre-écrou
sans contre-écrou
D2
19
D3
25
L1
25
L2
36,5
L3
13
L5
2,5
L6
31
Description
Matière
Acier. Poignée thermoplastique gris foncé.
Finition
Trempé et rectifié.
Nota
Les doigts d'indexage et les douilles constituent une solution optimale pour le positionnement et la fixation rapide. La tolérance d'exécution de ces doigts d'indexage et des douilles permet d'obtenir une excellente répétabilité lors de l'assemblage de deux éléments.
Renseignements techniques voir instructions de montage.
Renseignements techniques voir instructions de montage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.