FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Finition acier :

Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.



Finition Inox :

Doigt d'arrêt traité :

Douille filetée 1.4305.

Doigt d'arrêt 1.4034.



Doigt d'arrêt non traité :

Douille filetée 1.4305.

Doigt d'arrêt 1.4305.



Bouton champignon et couvercle en thermoplastique.
Finition
Version acier :
Douille filetée brunie.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.

Version Inox :
Douille filetée polie.
Doigt d'indexage trempé, rectifié et poli.
Doigt d'arrêt non trempé, rectifié et poli.

Bouton champignon gris foncé.
Couvercle gris translucide.
Utilisation
Les doigts d'indexage avec capteur d'état permettent à l'utilisateur une maîtrise des processus qui dépend de l'actionnement. Il lui permet également de s'assurer que le doigt d'arrêt se trouve dans l'état d'actionnement souhaité.
Avantages
Transmission sans fil de l'état d'actionnement.
Élimination des câblages complexes.
La gestion intelligente de la pile permet une durée de vie longue.
Pas de contours gênants.
Sécurité
Les doigts d'indexage avec capteur d'état ne sont pas destinés à protéger les personnes.
Accessory
Passerelle 85875
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté