Roulette pivotante
sans système de blocage
acier
- Roues en caoutchouc souple
- Déplacement silencieux
- Élasticité élevée
- Faible frottement
Unité de vente
83,16 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Roulette pivotante
Finition 1
sans système de blocage
Finition 2
avec bandage en caoutchouc souple
Type de produit
bandage en caoutchouc élastique
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
caoutchouc
B=largeur de courroie
40
D=Diamètre de roue
125
F5=Charge admissible kg
150
H=hauteur totale
150
Pour=Palier de roue
roulement à billes
A
40
D1
13
D2
70
R
102,5
Type de fixation
plaque à visser
Description
Matière
Corps en tôle d’acier.
Roues en caoutchouc élastique haut de gamme.
Corps de roue en polyamide résistant à la rupture haut de gamme ou en aluminium injecté.
Roues en caoutchouc élastique haut de gamme.
Corps de roue en polyamide résistant à la rupture haut de gamme ou en aluminium injecté.
Finition
Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.
Nota
Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Utilisation
Confort de conduite maximal, excellent amortissement du matériel de transport. La nouvelle gamme en caoutchouc souple permet de garantir une réduction sensible du bruit pour toutes les applications.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +80 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.