Matière
Polyamide.
Afficher plus
Afficher moins
Roue polyamide, modèle lourd avec palier lisse, forme A
à partir de
€12.56
hors TVA
hors frais d’envoi
Roue polyamide, modèle lourd avec roulement à bille, forme B
à partir de
€41.35
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Polyamide.
Nota
Les roues en polyamide sont incassables et présentent une résistance accrue à la corrosion, aux chocs et aux collisions. Elles résistent aux attaques chimiques.
De plus, elles se caractérisent par une résistance accrue à l’abrasion et par une réduction des frottements. Roues assorties à la réf. 95040.
De plus, elles se caractérisent par une résistance accrue à l’abrasion et par une réduction des frottements. Roues assorties à la réf. 95040.
Indication de dessin
Forme A: Palier lisse
Forme B: Roulement à billes
Forme B: Roulement à billes