FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Roulette Pour Forte Charge
Finition 1
sans système de blocage
Finition 2
sans boîtier
Matériau du corps de base
polyuréthane
B=largeur de courroie
60
D=Diamètre de roue
85
F5=Charge admissible kg
450
Pour=Palier de roue
roulement à billes
B1
65
D1
20

Description

Matière
Corps de roue : tube d’acier avec roulement à billes. Bandage : extrathane, dureté Shore A92°.
Nota
Les roulements à billes sont protégés contre les projections d'eau. Le bandage est solidairement injecté sur le roulement à billes. Extrêmement résistants à l'abrasion, les bandages respectent le sol, ne tachent pas et se caractérisent par un fonctionnement silencieux, des propriétés d'élasticité et de résilience accrues (immobilisation prolongée) ainsi que par une résistance élevée aux coupures et par un frottement réduit.
Domaine d'utilisation : Transpalettes, chariots élévateurs etc.
Autres tailles sur demande.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté