Matière
Corps et couvercle en POM.
Bille support en inox.
Bille de convoyage en inox ou plastique.
Bille support en inox.
Bille de convoyage en inox ou plastique.
Finition
Inox trempé.
Afficher plus
Afficher moins
Billes de convoyage avec boîtier en plastique, forme A
à partir de
€8.87
hors TVA
hors frais d’envoi
Billes de convoyage avec boîtier en plastique, forme B
à partir de
€11.26
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps et couvercle en POM.
Bille support en inox.
Bille de convoyage en inox ou plastique.
Bille support en inox.
Bille de convoyage en inox ou plastique.
Finition
Inox trempé.
Nota
Les billes de convoyage sont fabriquées dans un plastique bleu certifié, adapté à une utilisation dans le secteur agroalimentaire. Les billes de convoyage sont équipées d'un couvercle fermé sans fente, ce qui évite l'incrustation de salissures.
Les trous d'évacuation des salissures sur la face inférieure du boîtier permettent de nettoyer très facilement les billes de convoyage.
Vitesse de convoyage jusqu'à 1,5 m/s.
Conformité aux normes alimentaires : Food Grade, règlement UE 1935/2004, règlement UE 10/2011.
Les trous d'évacuation des salissures sur la face inférieure du boîtier permettent de nettoyer très facilement les billes de convoyage.
Vitesse de convoyage jusqu'à 1,5 m/s.
Conformité aux normes alimentaires : Food Grade, règlement UE 1935/2004, règlement UE 10/2011.
Plage de température
-30 °C à +50 °C (jusqu'à +30 °C pour la bille de convoyage en plastique)
Indication de dessin
1) Bille de convoyage
2) Bille support
Forme A : couvercle et boîtier en POM, billes support en inox, bille de convoyage en POM
Forme B : couvercle et boîtier en POM, billes support en inox, bille de convoyage en inox
2) Bille support
Forme A : couvercle et boîtier en POM, billes support en inox, bille de convoyage en POM
Forme B : couvercle et boîtier en POM, billes support en inox, bille de convoyage en inox