FR
Sélectionnez votre langue

Les produits connectés de norelem

La solution optimale pour une production sans faille !

       

Dans un environnement industriel 4.0 de plus en plus interconnecté, nos produits connectés permettent d'organiser et de surveiller efficacement les processus de fabrication.

Les produits connectés de norelem offrent une solution idéale pour un usinage sans défaut des pièces. Ils permettent de vérifier facilement le serrage et les butées avant même le processus d'usinage. norelem propose différents composants intelligents pour ce domaine d'application et d'autres.

Des pieds lisses avec capteur de présence, brides avec capteur de force, capteurs de force pour les sauterelles,nos composants innovants garantissent un usinage précis et une répétabilité accrue.

De plus, nos émetteurs Bluetooth permettent une transmission de données et une visualisation pratiques, tandis que la passerelle, qui sert d'interface entre le produit connecté et la commande de la machine, garantit la précision des processus.

Grâce à notre application web intuitive, vous gardez le contrôle de vos systèmes de serrage, que ce soit sur une tablette, un smartphone ou un ordinateur de bureau. Cette application permet également de surveiller simultanément plusieurs outils dans différents centres d'usinage et installations de production.

Découvrez l'avenir de la production avec les produits connectés norelem !

   

             

           

Découvrez-les :

Vous pouvez télécharger l'application pour le transfert dse données sur votre tablette, votre smartphone ou votre ordinateur :

         

norelem on the App Store (apple.com)