FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
La passerelle constitue l'interface entre les doigts d'indexage avec capteur d'état ou le module Bluetooth pour les Smart Products et une commande de machine. Elle reçoit le signal radio des doigts d'indexage ou des modules Bluetooth et fournit aux sorties à relais un signal de sortie binaire pouvant être lu par la commande de la machine.
Il est ainsi possible de transmettre les états d'actionnement de 6 doigts d'indexage ou modules Bluetooth au maximum. Pour une visualisation supplémentaire, il est possible de connecter un terminal mobile à la passerelle.

Le panneau de commande intégré avec boutons et LED permet non seulement de connecter et de déconnecter les doigts d'indexage ou les modules Bluetooth, mais aussi de contrôler la connexion radio, l'état d'actionnement et le niveau de charge de la batterie.
Matière
Boîtier en polycarbonate.
Finition
Partie supérieure du boîtier gris clair.
Partie inférieure du boîtier gris anthracite.
Nota
La passerelle reçoit le signal sans fil du doigt d'indexage avec capteur d'état et le transforme en un signal de sortie normé.
Le raccordement à une commande de machine permet de traiter simultanément l'état d'actionnement de 6 doigts d'indexage. Leur nombre peut être augmenté en utilisant des passerelles supplémentaires.
Données techniques
Voir informations techniques.
Utilisation
La passerelle permet d'intégrer les doigts d'indexage avec capteur d'état aux machines et installations. Le raccordement entre la passerelle et la commande de machine permet d'afficher, de vérifier et d'exploiter l'état d'actionnement des doigts d'indexage.
Avantages
Maîtrise des processus dépendant de l'actionnement.
Signal de sortie universel.
Installation facile.
Sur demande
Autres signaux de sortie, interfaces
Accessory
Doigt d'indexage avec capteur d'état 03090-01
Bride de serrage avec capteur de force 04060
Capteur de force pour sauterelle 05899
Tête d'appui avec capteur d'appui 02015
Module Bluetooth pour les Smart Products 85876
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté