Matière
Acier.
Finition
avec revêtement.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier.
Finition
avec revêtement.
Nota
Le profilé de rainure est doté de taraudages avec crans de 40 mm et 60 mm.
Les profilés sont particulièrement adaptés pour maintenir un entraxe constant entre
les brides de palier 10400 et les rouleaux de transport.
Les profilés sont particulièrement adaptés pour maintenir un entraxe constant entre
les brides de palier 10400 et les rouleaux de transport.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.