FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Profil pour rainure en T
Type de produit
pour profilé aluminium de type I
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
avec revêtement
B=Largeur
16
D=Filetage
M08
H=Hauteur
9,5
L=Longueur
1000
N=Nombre de perçages
25
L1
40
L2
20
Largeur de la rainure
8
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE

Description

Matière
Acier.
Finition
avec revêtement.
Nota
Le profilé de rainure est doté de taraudages avec crans de 40 mm et 60 mm.
Les profilés sont particulièrement adaptés pour maintenir un entraxe constant entre
les brides de palier 10400 et les rouleaux de transport.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté