FR
Sélectionnez votre langue

Les produits détectables norelem

Des aliments transformés – mais en toute sécurité

      

Danger identifié, danger écarté – les produits détectables norelem sont repérés rapidement et en toute sécurité par les installations de détection et assurent la sécurisation du processus de production, notamment dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique, particulièrement sensibles. Les pannes et les réclamations peuvent ainsi être considérablement réduites.

     

Malheureusement, en production, il n'est pas toujours possible d'éviter totalement que de petits éclats provenant des composants utilisés dans les machines de production ne se retrouvent dans le processus de fabrication. La plupart du temps, ce sont les consommateurs qui constatent le défaut, et les denrées alimentaires ou autres produits doivent alors être rappelés, ce qui est coûteux. Le fabricant risque non seulement de devoir supporter des coûts élevés, mais aussi souvent de voir son image de marque fortement entachée. La détection précoce des corps étrangers joue donc un rôle important, en particulier dans la transformation des denrées alimentaires et dans les secteurs sensibles de l'industrie pharmaceutique.

      

Fonctionnement et utilisation de nos produits détectables

norelem a développé des éléments de manœuvre et des éléments normalisés en plastique facilement détectables. Grâce à ce plastique spécial, les fragments éventuels peuvent être repérés (détectés) rapidement et de manière fiable par les installations de détection appropriées. Les produits détectables norelem répondent aux exigences les plus strictes en matière d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'industrie manufacturière. Ils sont donc particulièrement utilisés dans les appareils et installations de l'industrie alimentaire, pharmaceutique, chimique et de l'emballage. norelem propose ces éléments de manœuvre et éléments normalisés en deux versions : détectables visuellement et détectables par métal. Ils sont fabriqués dans des matériaux conformes aux normes alimentaires (thermoplastique renforcé de fibres de verre et inox).

     

Nos éléments de manœuvre et éléments normalisés détectables visuellement

Nos produits détectables visuellement sont fabriqués en plastique bleu outremer. Leur couleur joue un rôle décisif : il n'y a généralement pas d'aliments bleus, c'est pourquoi les fragments indésirables d'éléments de manœuvre ou d'éléments normalisés endommagés se distinguent par leur couleur à la surface du produit. Ils peuvent être facilement détectés par l'œil humain et par différents systèmes de surveillance optique.

      

Nos éléments de manœuvre et éléments normalisés détectables par métal

Les détecteurs de métaux sont très fiables et font partie des équipements les plus utilisés pour la détection de denrées alimentaires contaminées. Les produits détectables par métal proposés par norelem sont fabriqués dans un plastique spécial conforme aux normes de la FDA. Ce matériau est magnétique et donc facilement détectable par les détecteurs de métaux : même les petits fragments de plastique (jusqu'à 3 mm³) qui peuvent pénétrer à l'intérieur des aliments à transformer sont détectés de manière fiable par la technologie à induction et automatiquement écartés. Il n'est ainsi pas nécessaire de détruire la totalité de la production ou de procéder à des rappels coûteux.