FR
Sélectionnez votre langue

Les produits verrouillables norelem

Un fonctionnement simple qui offre une sécurité efficace

norelem élargit sa gamme de produits verrouillables. Ces nouveaux éléments visent à empêcher l'ouverture ou la fermeture accidentelle et involontaire des raccords, rendant ainsi l'environnement de production plus sûr. Leur fonctionnement est simple mais efficace, comme c'est par exemple le cas des goupilles d'arrêt verrouillables et des poignées étoile.

       

Fonctionnement de nos goupilles d'arrêt verrouillables

Les goupilles d'arrêt permettent de fixer et d'assembler rapidement et facilement des composants. La version verrouillable empêche tout desserrage involontaire du raccord. L'ouverture de la serrure à poussoir à l'aide d'une clé permet de déverrouiller les deux billes et de désolidariser les pièces à relier. En actionnant la serrure manuellement, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr. Les billes ne peuvent être déverrouillées qu'avec la clé.

Les goupilles d'arrêt verrouillables norelem sont disponibles en version avec creux de poignée en inox et en version avec creux de poignée supplémentaire. Ces produits sont également disponibles avec bouton de manœuvre ou poignée en T en thermoplastique. Nos goupilles sont disponibles dans des diamètres compris entre 5 et 16 mm et des longueurs comprises entre 10 et 80 mm.

Fonctionnement de nos poignées étoile verrouillables

Les poignées étoile verrouillables norelem empêchent tout desserrage inopiné du vissage. Ces produits sont notamment utilisés dans la construction d'appareils, l'industrie de l'emballage, la construction de machines spéciales et d'outils ainsi que dans le secteur du camping. Nos poignées permettent par exemple de fixer des tôles de sable sur les camping-cars tout-terrain ou les porte-vélos des voitures.

Leurs manches sont en thermoplastique, leurs pièces en acier passivé bleu et leurs barillets en zinc injecté haute pression. Ces barillets permettent d'établir ou d'interrompre une liaison mécanique entre la poignée et la partie filetée. Si aucune liaison mécanique n'est établie, la poignée tourne sans entraîner la partie filetée. Toute ouverture inopinée du raccord fileté est ainsi empêchée. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). Nos poignées étoile verrouillables sont disponibles avec taraudage ou filetage dans les tailles M8 ou M10, la taille M6 étant une variante avec taraudage. Les filetages mesurent 20 mm de long. Sur demande du client, nous fabriquons également des versions spéciales avec un verrouillage différent ou d'autres options de filetage.

Nos goupilles d'arrêt et nos poignées étoile sont toutes livrées avec deux clés. Nos poignées étoile verrouillables ayant une serrure identique dans leur version standard, on peut ouvrir ou fermer plusieurs poignées avec une seule clé, ce qui facilite leur manipulation quotidienne.
 

Parmi les autres produits verrouillables de la gamme norelem, on trouve par exemple des verrous quart de tour. Ceux-ci permettent notamment de protéger les armoires électriques contre toute ouverture accidentelle.