FR
Sélectionnez votre langue

Les griffes à serrage rapide comme éléments de liaison dans le système de remplacement rapide norelem

Le système de remplacement rapide norelem est une solution flexible pour positionner et fixer de petites pièces, notamment sur des dispositifs de mesure et des microscopes. Ce système est utilisé en particulier lorsqu'une force de serrage faible et une grande précision sont requises.

Le système de remplacement rapide norelem pour le serrage à point zéro de dispositifs se compose de différents éléments. On y trouve des plaques de base, des griffes à serrage rapide, des éléments de montage – en général des adaptateurs pour relier les éléments de bridage aux griffes à serrage rapide – ainsi que des éléments de bridage, c'est-à-dire des étaux, des mandrins à mors ou des supports d'aiguilles.

Les griffes à serrage rapide permettent de relier les plaques de base aux éléments de montage

norelem compte désormais dans sa gamme des griffes à serrage rapide, qui peuvent être montées comme éléments de base directement sur une plaque de base ou une table de machine à l'aide d'une rainure en T ou d'un filetage. norelem propose différentes plaques de base, notamment des plaques de base avec rainure en T et celles avec taraudage M6.

Les griffes à serrage rapide constituent l'interface entre les plaques de base et les éléments de montage. Les éléments de montage servent quant à eux d'interface entre les éléments de base et les éléments de bridage et peuvent être reliés à ces derniers sans outil. La gamme de produits norelem comprend trois éléments de montage différents pour le positionnement libre dans l'espace en 3D : des adaptateurs en aluminium pour étaux de précision et pour mandrins à trois morsainsi que des éléments d'angle.


Grâce aux éléments de bridage norelem, il est possible de positionner et de fixer de petites pièces sur des dispositifs de mesure, des microscopes, des projecteurs de profil et similaires. Notre gamme compte quatre versions différentes  Grâce aux  étaux de précision, également disponibles en taille miniature, il est possible de serrer facilement et rapidement des pièces, y compris celles avec un alésage intérieur, pour les mesurer sur des machines de mesure. Le mandrin de précision à trois mors à serrage manuel convient spécialement aux applications qui exigent une faible force de serrage associée à une grande précision. La pièce ronde est serrée manuellement en tournant simplement la bague de serrage à la main ou à l'aide de la poignée indexable fournie. Le support d'aiguille est idéal pour le serrage de pièces moulées, car les poussoirs à aiguille à ressort s'adaptent à la forme de la pièce lors de l'insertion de celle-ci. Le serrage des poussoirs à aiguille permet de positionner et de fixer des pièces de manière reproductible dans le porte-pièces moulé.

Les avantages du système de remplacement rapide norelem

Le système de remplacement rapide norelem permet de remplacer rapidement des éléments séparés et même des dispositifs entiers et d'adapter le dispositif à de nouvelles pièces et de nouveaux processus.

Par exemple, des éléments de bridage de toutes les catégories peuvent être positionnés facilement et rapidement via un adaptateur et fixés par concordance de forme. Les dispositifs peuvent être démontés et remontés à l'infini ou montés à l'identique de manière répétée : cette reproductibilité permet d'économiser du temps et de l'argent, tout en augmentant nettement la durée de fonctionnement de la machine – un avantage indéniable par rapport à la construction habituelle de dispositifs à usage unique.