Matière
Acier.
Bouton pression en aluminium.
Bouton pression en aluminium.
Finition
Acier phosphaté au manganèse.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier.
Bouton pression en aluminium.
Bouton pression en aluminium.
Finition
Acier phosphaté au manganèse.
Nota
Les anneaux de levage à broche sont des éléments porteurs simples et rapides d’utilisation dotés d’une manille mobile.
Leurs billes peuvent être déverrouillées en appuyant sur le bouton-pression. Lorsque le bouton-pression est relâché, les billes se verrouillent en toute sécurité.
Protection contre la corrosion.
Certification TÜV.
Les valeurs X min, F1, F2 et F3 sont conformes à la norme DIN EN 13155, et la charge de test correspond à 3 fois la charge nominale.
Leurs billes peuvent être déverrouillées en appuyant sur le bouton-pression. Lorsque le bouton-pression est relâché, les billes se verrouillent en toute sécurité.
Protection contre la corrosion.
Certification TÜV.
Les valeurs X min, F1, F2 et F3 sont conformes à la norme DIN EN 13155, et la charge de test correspond à 3 fois la charge nominale.
Plage de température
max. +250 °C.
Accessoire
Douilles de fixation 07781.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.
Anneaux de levage à broche
Les anneaux de levage à broche avec manille mobile proposés par norelem et certifiés par le TÜV sont utilisés pour le levage et le maintien de charges isolées. Leur principe de fonctionnement est exactement le même que celui d'une goupille d'arrêt : les deux billes à l'extrémité inférieure peuvent être déverrouillées en appuyant sur le bouton-poussoir. En relâchant le bouton-poussoir, les billes se verrouillent automatiquement et en toute sécurité.
norelem propose des anneaux de levage à broche autobloquants en version acier d'une part et en version inox d'autre part. Ils sont disponibles en différentes tailles.
norelem propose des anneaux de levage à broche autobloquants en version acier d'une part et en version inox d'autre part. Ils sont disponibles en différentes tailles.