Matière
Chape et axe en inox 1.4305.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Chape et axe en inox 1.4305.
Finition
Naturel.
Nota
Les chapes sont des accessoires conçus pour les embouts à rotules. Les dimensions d'ouverture C de la chape a été choisi pour permettre une liaison avec les embouts à rotules.
Adaptation aux embouts à rotule 27629 et 27630.
Adaptation aux embouts à rotule 27629 et 27630.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.