Ensemble de bridage pivotant, système de bridage réglable
Les bridages pivotants et les crochets de serrage norelem
norelem vous propose sa gamme de bridages pivotants et de crochets de serrage pour de multiples applications dans différentes industries et secteurs pour pouvoir placer et enlever vos pièces à usiner comme vous le souhaitez.
Les éléments de serrage permettent un serrage rapide et des changements confortables des pièces à usiner.
Des éléments de bridage pour de multiples utilisations
Les éléments de bridages sont destinés aux machines d’usinage d’outils et permettent de tenir en position la pièce à usiner. Que ce soit de l’usinage, du perçage ou encore du montage de pièces de différentes formes, les éléments de bridage offrent un serrage rapide et régulier pour une production optimisée.
Les bridages pivotants : caractéristiques et utilisations
Les bridages pivotants norelem sont utilisés pour immobiliser les pièces d’usinage lors de leur cycle de travail. Les pièces sont maintenues de façon à ne plus pouvoir se déplacer, tomber ou bien se séparer, facilitant ainsi leur usinage. Les différents modèles peuvent pivoter à droite, à gauche ou bien en arrière pour un serrage manuel simplifié. Différentes hauteurs de serrage permettent d’usiner toutes sortes de pièces.
Les systèmes de bridage mécanique et les brides pivotantes sont composés d’un corps muni de trous de fixation, d’un appui ajustable et du levier de serrage. Tous nos modèles existent sous différentes tailles et matières. Trouvez le bridage pivotant qui correspond à votre besoin parmi :
- Mini ensemble de bridage pivotant avec levier à serrage rapide
- Mini ensemble de bridage pivotant avec une poignée en plastique
- Ensemble de bridage pivotant en fonte et en acier
- Bride de serrage à trois niveaux
norelem met à votre disposition des blocs de bridage compacts pour serrer vos pièces en un seul geste. La bride, en acier allié traité très résistant, se rétracte totalement sous le corps du bloc permettant de dégager rapidement la zone de chargement. Des blocs rehausseurs servent à rehausser vos blocs de bridage compacts.
Pour la finition de votre usinage, norelem propose des réhausses pour bride de serrage. Cette réhausse de bride se positionne et se fixe sur la table de machine et la bride de serrage vient se fixer dessus. La vis de serrage, une fois actionnée, va régler le bras de serrage en hauteur, sans utilisation de cales supplémentaires, pour serrer la pièce.
Les crochets et vérins de bridage : caractéristiques et utilisations
Les vérins de serrage et les crochets de serrage sont des éléments compacts pour tout serrage rapide de pièces d’usinage et de fixations. Une fois le bras de serrage abaissé, le mouvement de rotation et de serrage de la vis ou de la manette indexable va serrer la pièce.
Le vérin de bridage pivotant pneumatique est utilisé pour des applications qui nécessitent une faible force de bridage et convient parfaitement pour le serrage de pièces par le haut. Le pivotement, à droite ou à gauche, permet une insertion et un retrait simple de la pièce.
Trouvez le vérin de bridage qui correspond à vos attentes :
- Vérin de bridage à nez long
- Vérin de bridage pivotant
- Vérin de bridage à embase : se visse dans les trous taraudés et ne nécessite pas de lamage
- Douille de guidage pour vérin de bridage : réhausse pour les vérins
Les crochets de serrage sont idéaux pour les bridages dont les pièces doivent être insérées par le haut. Le crochet peut pivoter et faciliter l’insertion et le retrait de la pièce d’usinage. La hauteur se règle facilement à l’aide d’un tournevis. Parmi les crochets de serrage retrouvez les :
- Crochets de bridage à embase et levier à serrage rapide
- Crochet de bridage avec embase avec bride de serrage rallongée
- Crochet de bridage à douille angulaire à bride de serrage rallongée
norelem vous propose également sa gamme de crochet de bridage avec embase et palier anti-friction. Grâce à ce dernier, la force de serrage peut être augmentée de 75%.
Découvrez dès maintenant et commandez en ligne les bridages pivotants et crochets de serrage norelem!
norelem est votre partenaire fiable pour vos composants standard destinés à la construction et à l’ingénierie mécanique.