Matière
Corps de base en acier coulé.
Mors de serrage en acier de cémentation.
Mors de serrage en acier de cémentation.
Finition
Bruni. Mors de serrage : cémenté.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps de base en acier coulé.
Mors de serrage en acier de cémentation.
Mors de serrage en acier de cémentation.
Finition
Bruni. Mors de serrage : cémenté.
Nota
Butées réglables pour pièces et dispositifs qui sont serrés ou fixés sur la table de machine au moyen d'un crampon. Les mors de serrage sont pivotants, et présentent une face lisse pour les pièces usinées et une face striée pour les surfaces brutes.
L'utilisation d'un lardon plat permet de positionner avec précision la butée dans la rainure de la table de machine.
L'utilisation d'un lardon plat permet de positionner avec précision la butée dans la rainure de la table de machine.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.