FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Peinture.
Nota
Vous trouverez un assortiment de ces cales crénelées à la réf. 02310. Les cales crénelées s‘utilisent par 2 ou avec les brides crénelées, ref. 04070. La cale 02270-03 comporte un trou Ø18 positionné à 26x26.

Pas vertical : 4,65 mm
Pas horizontal : 2,3 mm
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté