Matière
Acier de traitement 1.1191.
Finition
Forme A brunie.
Forme B brillante et trempée.
Forme B brillante et trempée.
Afficher plus
Afficher moins
Lardon de positionnement, forme A, simple
à partir de
18,83 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Lardon de positionnement, forme B, bilatéral
à partir de
22,89 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier de traitement 1.1191.
Finition
Forme A brunie.
Forme B brillante et trempée.
Forme B brillante et trempée.
Nota
Les lardons de positionnement sont utilisés pour positionner rapidement et avec précision les éléments de serrage.
On évite ainsi un ajustage complexe des éléments.
La version B peut être montée à 90° pour une mesure de traçage supplémentaire. Le lardon de positionnement peut donc être utilisé pour deux largeurs de rainure différentes.
On évite ainsi un ajustage complexe des éléments.
La version B peut être montée à 90° pour une mesure de traçage supplémentaire. Le lardon de positionnement peut donc être utilisé pour deux largeurs de rainure différentes.
Utilisation
Les lardons de positionnement sont vissés dans une rainure avec un élément de serrage puis positionnés sur la contre-pièce.
Avantages
Gain de temps important lors du montage des éléments de serrage.