Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Afficher plus
Afficher moins
Module de base 5 axes UNILOCK DUO forme A taille du système 80 mm
à partir de
€1,636.60
hors TVA
hors frais d’envoi
Module de base 5 axes UNILOCK DUO forme B taille du système 80 mm
à partir de
€2,177.84
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Avec leurs trois interfaces pour broches de serrage, les modules de base 5 axes UNILOCK DUO sont utilisés pour des constructions stables en hauteur avec des pièces lourdes.
Par rapport aux modules de bases ronds, leurs dimensions plus importantes génèrent une surface d'appui plus grande.
Les modules de base DUO peuvent être utilisés avec la double interface vers le bas ou vers le haut.
Les alésages des deux côtés de la forme A permettent une fixation supplémentaire avec des vis CHC. La forme B peut également être fixée avec la double interface vers le bas au moyen d'une broche de serrage.
Des brides équipées peuvent être fixées sur le bord de serrage latéral.
Les trous lisses offrent une possibilité de positionnement supplémentaire.
Pour un rehaussement stable d'étaux, on fixera deux modules de base 5 axes UNILOCK DUO avec la double interface vers le bas sur la table de machine. La fixation des étaux est réalisée avec l'interface simple vers le haut.
Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
- Force de serrage (M10) 35 000 N
- Force de serrage (M12) 50 000 N
- Force de serrage (M16) 75 000 N
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9
Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
Une taille de broche de serrage commune au système de bridage modulaire 5 axes 80 et la compatibilité avec le système de bridage à point zéro pneumatique garantissent des possibilités d'utilisation variées.
Par rapport aux modules de bases ronds, leurs dimensions plus importantes génèrent une surface d'appui plus grande.
Les modules de base DUO peuvent être utilisés avec la double interface vers le bas ou vers le haut.
Les alésages des deux côtés de la forme A permettent une fixation supplémentaire avec des vis CHC. La forme B peut également être fixée avec la double interface vers le bas au moyen d'une broche de serrage.
Des brides équipées peuvent être fixées sur le bord de serrage latéral.
Les trous lisses offrent une possibilité de positionnement supplémentaire.
Pour un rehaussement stable d'étaux, on fixera deux modules de base 5 axes UNILOCK DUO avec la double interface vers le bas sur la table de machine. La fixation des étaux est réalisée avec l'interface simple vers le haut.
Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
- Force de serrage (M10) 35 000 N
- Force de serrage (M12) 50 000 N
- Force de serrage (M16) 75 000 N
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9
Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
Une taille de broche de serrage commune au système de bridage modulaire 5 axes 80 et la compatibilité avec le système de bridage à point zéro pneumatique garantissent des possibilités d'utilisation variées.
Données techniques
- Force de traction 15 kN.
- Couple de serrage 15 Nm.
- Précision de répétition ≤ 0,005 mm.
- Couple de serrage 15 Nm.
- Précision de répétition ≤ 0,005 mm.
Avantages
- Module de base stable.
- Trois interfaces pour broches de serrage.
- Possibilités de fixation flexibles.
- Actionnement mécanique.
- Positionnement au moyen de cônes courts.
- Forces de traction élevées.
- Optimisation des temps d'équipement.
- Trois interfaces pour broches de serrage.
- Possibilités de fixation flexibles.
- Actionnement mécanique.
- Positionnement au moyen de cônes courts.
- Forces de traction élevées.
- Optimisation des temps d'équipement.
Accessory
Broche de serrage 42208, 42209, 42210, 42211.