- Racleur métallique intégré
- Doubles racleurs
- Capacité de charge élevée
Description
Description du produit
Les vérins à visser à simple effet avec rappel par ressort se caractérisent par leur forme compacte et sont donc souvent utilisés comme vérins de bridage. Ils peuvent être positionnés à des intervalles très petits les uns des autres. L'actionnement des vérins à visser ne nécessite pas de surface de contre-pression en raison de leur limitateur de course interne. Les doubles racleurs présents par défaut empêchent les fuites dynamiques, augmentant ainsi la durée de vie des vérins à visser. Le retour du piston dans sa position initiale s'effectue à l'aide d'un ressort intégré.
Matière
Corps et piston en acier.
Joint en NBR.
Joint en NBR.
Finition
Corps bruni.
Piston trempé.
Piston trempé.
Nota
Les vérins à visser peuvent supporter leur charge maximale aussi bien à l'état serré qu'à l'état desserré.
Pour éviter d'endommager les joints lors du montage, il convient de veiller à ce que les chanfreins d'introduction ainsi que les perçages transversaux pour l'alimentation en huile soient bien arrondis.
Une bague d'étanchéité placée contre le fond du perçage de vissage assure l'étanchéité du vérin à visser.
En raison de la conception à piston, il n'est pas nécessaire de ventiler la chambre de la tige.
Les vérins à visser doivent être protégés contre les liquides de coupe et de refroidissement agressifs.
Les patins pour la forme B ne sont pas inclus.
Respecter les consignes de sécurité.
Pour éviter d'endommager les joints lors du montage, il convient de veiller à ce que les chanfreins d'introduction ainsi que les perçages transversaux pour l'alimentation en huile soient bien arrondis.
Une bague d'étanchéité placée contre le fond du perçage de vissage assure l'étanchéité du vérin à visser.
En raison de la conception à piston, il n'est pas nécessaire de ventiler la chambre de la tige.
Les vérins à visser doivent être protégés contre les liquides de coupe et de refroidissement agressifs.
Les patins pour la forme B ne sont pas inclus.
Respecter les consignes de sécurité.
Consignes d´utilisation
Canaux forés.
Données techniques
Pression de service max. : 400 bar.
Montage
Voir contour de montage.
Avantages
- Racleur métallique intégré.
- Faible encombrement.
- Utilisable sans surface de contre-pression.
- Charges possibles en position rétractée.
- Alimentation en pression sans fil.
- Faible encombrement.
- Utilisable sans surface de contre-pression.
- Charges possibles en position rétractée.
- Alimentation en pression sans fil.
Indication de dessin
1) Contour de montage
Accessory
Forme B:
- Appui rectifié 02153.
- Support à bille oscillante 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Vis six pans à picots 07114.
- Appui rectifié 02153.
- Support à bille oscillante 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Vis six pans à picots 07114.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.