FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps de base en acier de traitement.
Poignée indexable en acier de traitement.
Finition
Corps de base bruni.
Surface d'appui rectifiée.
Nota
Serrez la vis d'arrêt pour éviter que le crampon plaqueur ne glisse vers l'arrière pendant l'opération de serrage. (Forme A)
Avantages
- Forces de serrage élevées
- Surfaces d'appui rectifiées
- La force de plaquage empêche la pièce de se soulever
Indication de dessin
1) Vis d'arrêt
2) Vis à tête cylindrique
3) Vis sans tête
4) Position desserrée
5) Course de précontrainte
6) Position de serrage initiale
7) Position bridée
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté