Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps de base bruni. Doigt d'appui traité et bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Les vérins supports permettent de réduire les vibrations de la pièce lors de l'usinage.
Toutes les pièces mobiles sont étanches à la pénétration de liquide de refroidissement, de poussière et de copeaux.
Toutes les pièces mobiles sont étanches à la pénétration de liquide de refroidissement, de poussière et de copeaux.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps de base bruni. Doigt d'appui traité et bruni.
Consignes d´utilisation
Actionnement au moyen d'une clé à chocs à couple réglable ou manuel à l'aide d'une clé de serrage.
Avantages
Automatisables
Forces de serrage élevées
Serrage rapide
Forces de serrage élevées
Serrage rapide
Contenu de la livraison
02334-10-05012 : 2x tige de positionnement Ø 6 (h7) x 20, bouchon de protection pour taraudage.
02334-10-10016 : 2x tige de positionnement Ø 8 (h7) x 25, bouchon de protection pour taraudage.
02334-10-10016 : 2x tige de positionnement Ø 8 (h7) x 25, bouchon de protection pour taraudage.
Accessory
Supports à bille oscillante 02000.
Pieds de positionnement 02040.
Pieds de positionnement 022041.
Boulons d'appui 02153.
Pieds de positionnement 02040.
Pieds de positionnement 022041.
Boulons d'appui 02153.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.