- Raccordement facile grâce à la vis CHC
Description
Matière
Acier.
Finition
Vis CHC DIN EN ISO 4762 classe de résistance 8.8, noire.
Bille polie.
Bille polie.
Nota
Les billes de serrage avec calotte relient la pièce à usiner avec le stabilisateur de pièce de manière flexible. Elles permettent un grand degré de liberté de la pièce.
Indication de dessin
1) Vis CHC DIN EN ISO 4762, M10
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.