Matière
Corps et piston en acier.
Finition
Corps bruni.
Piston trempé.
Piston trempé.
Afficher plus
Afficher moins
Éléments d'appui vissables hydrauliquement, forme A, mise en place hydraulique
à partir de
€ 248,16
hors TVA
hors frais d’envoi
Éléments d'appui vissables hydrauliquement, forme B, mise en place par ressort
à partir de
€ 163,42
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Lors de l'usinage de pièces, des éléments d'appui sont utilisés pour éviter les vibrations et les flexions de la pièce. Les éléments d'appui vissables peuvent être montés horizontalement ou verticalement. Les deux possibilités de montage permettent de réaliser des positionnements peu encombrants dans les dispositifs de bridage.
Le serrage hydraulique peut être associé au bridage hydraulique ou dissocié.
Le serrage hydraulique peut être associé au bridage hydraulique ou dissocié.
Matière
Corps et piston en acier.
Finition
Corps bruni.
Piston trempé.
Piston trempé.
Nota
Forme A, mise en place par hydraulique :
Broche de serrage rentrée en position initiale. Sortie de la broche par hydraulique et mise en place par ressort.
Forme B, mise en place par ressort :
Broche de serrage sortie en position initiale. Mise en place par ressort.
Il convient de respecter les forces de charge admissibles.
Respecter les consignes de sécurité.
Broche de serrage rentrée en position initiale. Sortie de la broche par hydraulique et mise en place par ressort.
Forme B, mise en place par ressort :
Broche de serrage sortie en position initiale. Mise en place par ressort.
Il convient de respecter les forces de charge admissibles.
Respecter les consignes de sécurité.
Consignes d´utilisation
Canaux forés.
Données techniques
- Pression de service max. : 500 bar.
- Charge admissible à 500 bar : 9 kN.
- Pression d'huile min. : 100 bar.
- Couple de serrage max. : 60 Nm.
- Charge admissible à 500 bar : 9 kN.
- Pression d'huile min. : 100 bar.
- Couple de serrage max. : 60 Nm.
Montage
Voir contour de montage.
Avantages
- Racleur métallique intégré.
- Mise en place toujours par ressort.
- Faible encombrement.
- Possibilité de montage horizontal/vertical.
- Serrage séparé ou associé au processus de serrage.
- Joint Kantseal intégré.
- Mise en place toujours par ressort.
- Faible encombrement.
- Possibilité de montage horizontal/vertical.
- Serrage séparé ou associé au processus de serrage.
- Joint Kantseal intégré.
Contenu de la livraison
1 joint Kantseal inclus.
Indication de dessin
1) Contour de montage