- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage
- Bille avec protection anti-retournement
- Version : acier ou Inox
Description
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Version acier :
Corps : traité et phosphaté au manganèse.
Écrou : bruni.
Version inox :
Corps : traité et électropoli.
Écrou naturel.
Corps : traité et phosphaté au manganèse.
Écrou : bruni.
Version inox :
Corps : traité et électropoli.
Écrou naturel.
Nota
Corps : traité et phosphaté au manganèse.
Bille : trempé et naturel.
Ecrou : bruni.
Bille : trempé et naturel.
Ecrou : bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.