Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Les blocs entretoises sont utilisés pour la configuration de dispositifs modulaires. Il est possible de monter plusieurs blocs entretoises l'un sur l'autre. Les éléments d'appui, éléments de serrage et butées sont montés sur le bloc entretoise supérieur. Les blocs entretoises sont fixés à l'aide de vis CHC DIN 912.
Indication de dessin
1) Taraudage
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.