FR
Sélectionnez votre langue

28000

D'autres clients ont également acheté

norelem actionne – 28000

   

Le groupe de produits 28000 de norelem comprend quatre catégories : 

  • Voyants d'huile 
  • Bouchons filetés, bouchons de fermeture 
  • Tubes de remplissage, bouchons à évent 
  • Indicateurs de niveau d'huile 

    

Voyants d'huile

Les voyants d'huile sont des composants importants utilisés dans différents secteurs industriels. Ils servent à contrôler les liquides, en particulier l'huile, dans les machines et installations. Les voyants d'huile permettent de contrôler l'état de l'huile en temps réel afin de détecter rapidement les problèmes éventuels et de prendre les mesures appropriées. Ils contribuent ainsi à la maintenance préventive, à la réduction des temps d'arrêt et à l'amélioration de l'efficacité des machines et installations.  

Ces voyants sont composés d'un boîtier cylindrique avec un verre transparent. Le boîtier est généralement fabriqué en thermoplastique polyamide. Il est installé dans la conduite d'huile et permet ainsi de voir directement l'huile. Le verre transparent est souvent fabriqué dans un matériau résistant pour pouvoir supporter des températures allant jusqu'à 90 °C et des contraintes chimiques. Les voyants d'huile résistent aux solvants, mais pas à l'alcool ni au gel. norelem propose des voyants d'huile vissables et pressables dans sa gamme. 

L'utilisation de voyants d'huile présente plusieurs avantages. La surveillance continue de l'état de l'huile permet de détecter à temps la présence d'impuretés, la formation de particules et de mousse ou la turbidité de l'huile. Ceci permet de planifier les travaux de maintenance avant qu'il n'y ait des pannes coûteuses ou des dommages aux machines. Les voyants d'huile peuvent également contribuer à prolonger la durée de vie de l'huile, car la vidange peut être effectuée en temps voulu si nécessaire. 

Dans l'industrie, on trouve des voyants d'huile dans différentes applications. Ils sont utilisés dans les moteurs, les boîtes de vitesses, les systèmes hydrauliques, les turbines, les pompes et autres machines qui utilisent de l'huile comme lubrifiant ou réfrigérant. 

    

Bouchons filetés, bouchons d'obturation

Les bouchons filetés et les bouchons d'obturation servent à fermer les ouvertures de manière sûre et à empêcher la pénétration de liquides, de gaz ou de salissures.  

Les bouchons filetés sont souvent utilisés dans les installations mécaniques et techniques. Ils offrent une étanchéité fiable et garantissent le bon fonctionnement des machines et des appareils. Que ce soit dans l'industrie automobile, la construction mécanique ou l'électronique, les bouchons filetés ont de nombreuses applications. Ils sont par exemple utilisés pour obturer des tuyaux, des conteneurs, des réservoirs, des moteurs et des vannes. 

Les bouchons d'obturation servent quant à eux à fermer des ouvertures qui ne sont temporairement pas utilisées. Ils offrent une solution simple et efficace pour assurer l'étanchéité des perçages et des filetages. Les bouchons d'obturation sont utilisés dans l'industrie automobile, le domaine sanitaire, l'électronique et de nombreux autres secteurs. 

Chez norelem, vous trouverez un large choix de bouchons filetés et de bouchons d'obturation de qualité qui répondent aux exigences élevées de l'industrie. Ces produits se caractérisent par leur qualité, leur fiabilité et leur facilité d'utilisation. 

Outre des bouchons filetés et des bouchons d'obturation standard, norelem propose également les produits suivants : 

  

Tubes de remplissage, bouchons à évent

Les tubes de remplissage et les bouchons à évent sont des composants utilisés dans différents dispositifs et appareils mécaniques pour remplir des liquides ou évacuer l'air.  

norelem classe ces produits en trois catégories : 

  • Tubes de remplissage 
  • Bouchons à évent 
  • Bouchons 

Les tubes de remplissage sont des raccords par lesquels un liquide peut être versé dans un dispositif ou un appareil. Les tubes de remplissage sont munis d'un couvercle ou d'un bouchon afin d'éviter toute fuite accidentelle. Les tubes de remplissage sont utilisés dans diverses applications telles que les moteurs, les boîtes de vitesses, les systèmes hydrauliques, les réservoirs de carburant, les systèmes de refroidissement et d'autres équipements nécessitant des liquides. 

L'utilisation de tubes de remplissage permet de verser des liquides dans le dispositif de manière sûre et contrôlée, sans que de l'air ne soit emprisonné. 

Les bouchons à évent sont des bouchons utilisés pour évacuer l'air d'un dispositif. Dans les dispositifs fermés contenant des liquides, l'air peut s'accumuler, ce qui peut entraîner des problèmes tels que des bulles d'air, une efficacité réduite ou des dysfonctionnements. Les bouchons à évent permettent d'évacuer l'air du dispositif afin de garantir des performances optimales. 

Les bouchons à évent sont utilisés dans les systèmes de freinage et d'embrayage, les systèmes hydrauliques, les systèmes de refroidissement et de nombreuses autres machines dans lesquelles l'air doit être évacué. En ouvrant le bouchon à évent, l'air peut s'échapper et le dispositif peut être rempli de liquide ou purgé. 

Si le bouchon d'un tube de remplissage est perdu ou endommagé, ce n'est pas un problème. norelem propose comme accessoires des bouchons pour tubes de remplissage

   

Indicateurs de niveau d'huile

Les indicateurs de niveau d'huile permettent de mesurer et d'afficher avec précision le niveau d'huile dans les conteneurs ou les réservoirs. Ceci est important pour s'assurer qu'il y a suffisamment d'huile pour garantir le bon fonctionnement des machines ou des dispositifs. Un contrôle régulier du niveau d'huile permet de détecter les goulots d'étranglement ou les fuites avant que des problèmes graves ne surviennent.

Connaître le niveau d'huile permet de mieux planifier les activités de maintenance. Si le niveau d'huile est trop bas, cela peut indiquer une perte d'huile ou une fuite. Dans ce cas, les deux doivent être corrigées rapidement. Le contrôle du niveau d'huile permet de définir des intervalles de maintenance et de planifier le remplacement de l'huile au bon moment afin de garantir des performances optimales. 

Un niveau d'huile trop bas peut également donner lieu à une lubrification insuffisante, ce qui peut entraîner une usure accrue et des dommages sur les machines ou les composants. L'utilisation d'indicateurs de niveau d'huile permet d'éviter ces dommages et de réduire les temps d'arrêt. 

Le contrôle électrique du niveau d'huile va plus loin et offre des avantages supplémentaires tels que le déclenchement d'alarmes ou d'avertissements automatisés. Pour ce faire, un certain niveau d'huile doit être prédéfini. Dès que ce niveau est inférieur, l' indicateur de niveau d'huile à contrôle électrique du niveau d'huile émet un signal. 

Le contrôle électrique du niveau d'huile permet par ailleurs d'observer le niveau d'huile en temps réel, même à distance. Ce contrôle à distance est particulièrement utile lorsque le réservoir d'huile est installé dans un endroit éloigné ou difficile d'accès.