- Composants pour l'assemblage d'un pied réglable
- Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage
- Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche
- La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied réglable
- Support en caoutchouc résistant à l'huile et à l'eau, protection antibactérienne et antimicrobienne
Description
Matière
Embase: zinc injecté haute pression.
Finition
Laqué poudre noire.
Nota
Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche filetée. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche filetée de la gamme.
Broches filetées assorties : voir 27828.
Broches filetées assorties : voir 27828.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.