- Résistant à la corrosion
- Montage facile
- montage possible à droite ou à gauche
Description
Matière
Inox 1.4310.
Finition
Naturel.
Nota
L'angle d'ouverture ne peut dépasser 270°.
Accessory
Charnières en Inox avec friction préréglée 27860-01
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.