Matière
Charnière thermoplastique PA, renforcé de fibre de verre. Axe : acier.
Manette indexable thermoplastique renforcé de fibre de verre. Mécanique acier.
Manette indexable thermoplastique renforcé de fibre de verre. Mécanique acier.
Finition
Charnière noire. Axe zingué.
Manette indexable noire.
Mécanique noire zinguée.
Manette indexable noire.
Mécanique noire zinguée.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Charnière thermoplastique PA, renforcé de fibre de verre. Axe : acier.
Manette indexable thermoplastique renforcé de fibre de verre. Mécanique acier.
Manette indexable thermoplastique renforcé de fibre de verre. Mécanique acier.
Finition
Charnière noire. Axe zingué.
Manette indexable noire.
Mécanique noire zinguée.
Manette indexable noire.
Mécanique noire zinguée.
Nota
Les charnières peuvent être serrées à l'aide de manette indexable dans chaque position.
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Sur demande
Les charnières sont disponibles avec broches-guides pour profilés aluminium (rainure 6, 8 et 10).
Combinaisons possibles de différentes longueurs A1 et A2.
Combinaisons possibles de différentes longueurs A1 et A2.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.