Ressort De Pression Hélicoïdal
acier au chrome silicium
vert
- Permettent des charges alternatives et continues élevées
- Utilisation possible à des températures de service pouvant atteindre 230 °C
- Traitement thermique
- Durée de vie importante
Unité de vente
4,43 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Ressort De Pression Hélicoïdal
Finition 2
charge légère
Norme ISO
10243
Matériau du corps de base
acier au chrome silicium
Coloris du corps de base
vert
D1=Diamètre de boulon
8
D=Diamètre de l'alésage
16
L0=Longueur
44
F (N)
17,1
F max. N
301
F1 (N)
188
F2 (N)
226
L0
44
S max.
18
S1
11
S2
13
Description
Matière
Acier au chrome, silicium
Finition
vert.
Nota
Longueurs, diamètres, forces et couleurs correspondent à la norme ISO 10243.
F1 donne la charge du ressort pour une durée de vie longue pour un débattement de 25 % de L0.
F2 donne la charge du ressort pour une durée de vie moyenne pour un débattement de 30 % de L0.
Fmax. donne la résistance maximale à la charge du ressort pour un débattement de 40 % de L0.
F = Force nécessaire pour enfoncer le ressort de 1 mm.
F1 donne la charge du ressort pour une durée de vie longue pour un débattement de 25 % de L0.
F2 donne la charge du ressort pour une durée de vie moyenne pour un débattement de 30 % de L0.
Fmax. donne la résistance maximale à la charge du ressort pour un débattement de 40 % de L0.
F = Force nécessaire pour enfoncer le ressort de 1 mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.