Tampon En Caoutchouc
type tp tampon de porte
caoutchouc nat. elast.
- Élément d'amortissement élastique
- À visser
- Également utilisables comme pieds de montage pour machines
- Domaines d'application : construction de machines et de modules, moyens de manutention, technique agricole
- Plage de température : -30 °C jusqu'à +80 °C
Unité de vente
€3.21
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tampon En Caoutchouc
Finition 1
type tp tampon de porte
Matériau du corps de base
caoutchouc nat. elast.
D1=Alésage de fixation
8
D=Diamètre extérieur
35
H=Hauteur
30
D2
17
Dureté Shore
60A
H1
10
Description
Matière
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 60° Shore A.
Nota
Tampons de butée en caoutchouc à visser. Également utilisables comme pieds d'appareil pour les machines.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +80 °C
Sur demande
Autres duretés shore.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.