Matière
Vis : acier 1.1213. Ecrou : acier 1.3505. Racleur : plastique.
Finition
Vis roulée, traitée par induction à 62 ±2 HRC et polie.
Ecrou rectifié, voie de roulement traitée par induction à 62 ±2 HRC et poli.
Ecrou rectifié, voie de roulement traitée par induction à 62 ±2 HRC et poli.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Vis : acier 1.1213. Ecrou : acier 1.3505. Racleur : plastique.
Finition
Vis roulée, traitée par induction à 62 ±2 HRC et polie.
Ecrou rectifié, voie de roulement traitée par induction à 62 ±2 HRC et poli.
Ecrou rectifié, voie de roulement traitée par induction à 62 ±2 HRC et poli.
Nota
Vis à billes à profil gothique avec pas de 5 ou de 10 mm. Filet simple, à droite. Écrou cylindrique à billes avec filetage à visser selon ISO 3408 (DIN 69051).
Fabriqué conformément à la classe de précision C7 (tolérance ±50 µ / 300 mm). Sans précontrainte, avec jeu axial P0 (max. 0,08 mm).
L'écrou cylindrique à visser de taille D=16 ne possède pas de racleur.
Fabriqué conformément à la classe de précision C7 (tolérance ±50 µ / 300 mm). Sans précontrainte, avec jeu axial P0 (max. 0,08 mm).
L'écrou cylindrique à visser de taille D=16 ne possède pas de racleur.
Attention
L'écrou cylindrique à insertion ne doit pas être démonté de la vis sans la bague de montage pour éviter de perdre les billes.
Sur demande
Nous fabriquons des vis à billes selon vos besoins sur la base d'un schéma détaillé.
Longueur de fabrication maximale 5600 mm.
D'autres classes de précision et de précontrainte disponibles (voir renseignements techniques).
Longueur de fabrication maximale 5600 mm.
D'autres classes de précision et de précontrainte disponibles (voir renseignements techniques).
Indication de dessin
M) pour graisseur
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.
Vis d‘entraînement à billes et unites de paliers
»Les vis d'entraînement à billes de norelem sont principalement utilisées dans l'industrie des machines-outils, un exemple typique étant l'utilisation sur des tours où les pièces ou supports de pièces doivent être positionnés et où intervient donc une rotation dans un mouvement longitudinal ou l'inverse.
Contrairement à d'autres engrenages hélicoïdaux comprenant des pièces coulissantes, les vis d'entraînement présentent l'avantage de produire un frottement moindre. Ceci s'explique par le fait que la faible puissance d'entraînement entraîne une plus grande vitesse de déplacement possible. Par ailleurs, elles présentent une précision de positionnement plus élevée et une usure moindre.