Unité De Palier
type bf
acier
noir
bruni
- Avec roulement à billes rainuré
- Dimensions adaptées à l'unité de palier mobile 24076
Unité de vente
€54.38
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Unité De Palier
Forme
B
Taille
15
Finition 1
type bf
Finition 2
compacte
Matériau du corps de base
acier
Coloris du corps de base
noir
Surface du corps de base
bruni
D1=Diamètre intérieur
15
T1=Capacité de charge dyn. N
5600
T2=Capacité de charge statique
2840
B
70
B1
40
C
M06
D2
5,5
E
18
E1
54
E2
10
H
48
H1
28
H2
38
L
20
Description
Matière
Corps en acier.
Finition
Corps : bruni.
Nota
La hauteur de l'axe du logement de la vis est adaptée à l'unité de palier fixe 24076. Les unités de paliers mobiles sont constituées d'un corps avec roulement à billes qui est adapté au montage dans l‘axe des vis à billes.
Indication de dessin
1) Lamage C pour vis à tête cylindrique ISO 4762
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.