Palier Lisse
à collerette
Iglidur®
gris mat
- En polymère haute performance
- Haute précision dimensionnelle
- Résistance élevée à la compression
- Sans entretien
Unité de vente
1,24 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Palier Lisse
Forme
B
Finition 1
à collerette
Finition 2
IGLIDUR® G
Matériau du corps de base
Iglidur®
Coloris du corps de base
gris mat
D1=Diamètre extérieur
18
D=Diamètre intérieur
16
D=Tolérance après emmanchement
E10
L=Longueur
17
P=Pression superficielle stat.
80
S=Épaisseur
0,8
TB=Plage de température
-40 °C à +130 °C
D2
24
L1
1
Description
Matière
Polymère haute performance iglidur® G, iglidur® J ou iglidur® X.
Finition
iglidur® G gris mat. iglidur® J jaune. iglidur® X noir.
Nota
Paliers lisses en polymère haute performance.
– sans entretien
– sans lubrifiant
– résistants à la corrosion
– insensibles à la saleté
– cotes précises
– haute résistance à la pression
– bonne dissipation thermique
– très faible tendance fluage
– amortissement mécanique élevé
– résistants contre le rayonnement UV
– sans entretien
– sans lubrifiant
– résistants à la corrosion
– insensibles à la saleté
– cotes précises
– haute résistance à la pression
– bonne dissipation thermique
– très faible tendance fluage
– amortissement mécanique élevé
– résistants contre le rayonnement UV
Montage
Les paliers sont conçus pour être emmanché dans un support tolérancé H7. Après montage, le diamètre intérieur du palier se règle automatiquement à la tolérance D correspondante. Les paliers conviennent pour les arbres tolérancés h (tolérance minimale recommandée h9).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.