Matière
Bronze avec inserts en graphite.
Finition
autolubrifiant.
Dureté 190-220 HBW.
Dureté 190-220 HBW.
Afficher plus
Afficher moins
Douilles de guidage à collerette en bronze, sans entretien, forme A
à partir de
17,84 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Douilles de guidage à collerette en bronze, sans entretien, forme B
à partir de
15,47 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Bronze avec inserts en graphite.
Finition
autolubrifiant.
Dureté 190-220 HBW.
Dureté 190-220 HBW.
Nota
Les douilles de guidage peuvent être utilisées dans le sens radial et axial.
Les éléments de glissement ne nécessitent pas d'entretien et sont résistants à l'usure.
Grâce aux inserts en graphite, la lubrification est garantie à vie.
Les éléments de glissement ne nécessitent pas d'entretien et sont résistants à l'usure.
Grâce aux inserts en graphite, la lubrification est garantie à vie.
Données techniques
Propriétés du matériau :
Alliage de base : CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densité : 8,2 kg/dm³.
Résistance à la flexion alternée : +/- 150 MPa.
Module d'élasticité : 120 000 N/mm².
Coefficient de frottement : 0,05 - 0,12.
Vitesse maximale : 0,5 m/s.
Conductivité thermique : 50 W/(mK).
Coefficient de dilatation thermique : 18x10-6 K-1.
Conductivité électrique : 7-8 m/(Ω-m-1).
Teneur en lubrifiant solide : 20-25 %.
Pression de surface statique : 50 N/mm².
Pression de surface dynamique : 35 N/mm².
Alliage de base : CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densité : 8,2 kg/dm³.
Résistance à la flexion alternée : +/- 150 MPa.
Module d'élasticité : 120 000 N/mm².
Coefficient de frottement : 0,05 - 0,12.
Vitesse maximale : 0,5 m/s.
Conductivité thermique : 50 W/(mK).
Coefficient de dilatation thermique : 18x10-6 K-1.
Conductivité électrique : 7-8 m/(Ω-m-1).
Teneur en lubrifiant solide : 20-25 %.
Pression de surface statique : 50 N/mm².
Pression de surface dynamique : 35 N/mm².
Plage de température
Jusqu'à 230 °C.
Tolérances
L'alésage pour le palier lisse doit correspondre à la tolérance ISO H7.
Pour l'arbre, une tolérance de h6 à h7 est recommandée.
Pour l'arbre, une tolérance de h6 à h7 est recommandée.