Matière
Carter aluminium. Engrenages coniques acier.
Finition
Corps anodisé.
Engrenages coniques avec surface trempée.
Roulement à bille avec joint d'étanchéité en caoutchouc RS.
Engrenages coniques avec surface trempée.
Roulement à bille avec joint d'étanchéité en caoutchouc RS.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Carter aluminium. Engrenages coniques acier.
Finition
Corps anodisé.
Engrenages coniques avec surface trempée.
Roulement à bille avec joint d'étanchéité en caoutchouc RS.
Engrenages coniques avec surface trempée.
Roulement à bille avec joint d'étanchéité en caoutchouc RS.
Nota
Réducteur à roue universel sans entretien en sept dimensions différentes avec transmission 1:1. Le corps est rendu étanche contre les fuites de graisse et les entrées de poussière. Montage possible dans toutes les positions. Le sens de rotation est indifférent.
- transmission de puissance en douceur
- fixation simple par vis
- silencieux
- transmission de puissance en douceur
- fixation simple par vis
- silencieux
Données techniques
Cycle de travail : 20 % (avec 5 min.)
Durée de vie : env. 1.000 heures (en pleine charge, vitesse de rotation 500 tr/min et cycle de travail 20 %)
Durée de vie : env. 1.000 heures (en pleine charge, vitesse de rotation 500 tr/min et cycle de travail 20 %)
Plage de température
-20 °C jusqu’à +60 °C
Attention
FR Force radiale admissible avec FA=0
FA Force axiale admissible avec FR=0
Les clavettes parallèles ne sont pas alignées les unes par rapport aux autres.
FA Force axiale admissible avec FR=0
Les clavettes parallèles ne sont pas alignées les unes par rapport aux autres.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.