Matière
Polyacétal (POM) ou polycétone (PK).
Finition
Traité par pulvérisation, denture droite. Angle de pression 20°. Alésage usiné.
Polyacétal blanc.
Polycétone ivoire.
Polyacétal blanc.
Polycétone ivoire.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Polyacétal (POM) ou polycétone (PK).
Finition
Traité par pulvérisation, denture droite. Angle de pression 20°. Alésage usiné.
Polyacétal blanc.
Polycétone ivoire.
Polyacétal blanc.
Polycétone ivoire.
Nota
Polyacétal : matériau standard avec une dureté élevée et un coefficient de frottement réduit.
Polycétone : matériau avec une durée de vie sensiblement plus longue, une transmission de puissance plus élevée et une meilleure sécurité contre la rupture des dents grâce à sa résistance à l'usure extrêmement grande et ses très bonnes propriétés tribologiques.
Utilisable sous l'eau et sous d'autres fluides.
Les roues dentées traitées par pulvérisation peuvent posséder des retassures internes dûes à la fabrication. Celles-ci peuvent devenir visibles lors du perçage ou en présence de rainures. Leur fonctionnement ne s'en trouve pas affecté.
Polycétone : matériau avec une durée de vie sensiblement plus longue, une transmission de puissance plus élevée et une meilleure sécurité contre la rupture des dents grâce à sa résistance à l'usure extrêmement grande et ses très bonnes propriétés tribologiques.
Utilisable sous l'eau et sous d'autres fluides.
Les roues dentées traitées par pulvérisation peuvent posséder des retassures internes dûes à la fabrication. Celles-ci peuvent devenir visibles lors du perçage ou en présence de rainures. Leur fonctionnement ne s'en trouve pas affecté.
Plage de température
-40 °C jusqu'à +140 °C (en fonction de la valeur et de la durée de la charge).
Attention
Les couples indiqués dans les tableaux de mesure concernent uniquement la denture ; le diamètre de l'arbre, la taille de la clavette, etc. ne sont pas pris en compte. Les calculs de la capacité de charge sont basés sur la charge admissible de piqûre des flancs des dents ainsi que sur la contrainte qui s'exerce à la base des dents. La capacité de charge d'un engrenage dépend d'un certain nombre de facteurs, de sorte que les valeurs indiquées ne sont données qu'à titre indicatif et sont destinées à faciliter votre choix. Les données de couple portent sur une seule dent. En fonction du diamètre primitif, de l'appariement des roues dentées, etc., on obtient le chevauchement requis pour déterminer le couple transmissible. Dans le cas le plus simple d'une denture droite, un degré de chevauchement de 1,1 à 1,25 est courant dans la pratique. Pour augmenter le chevauchement, on utilise un grand nombre de dents avec de petits modules. Un bon chevauchement peut minimiser les dommages tels que les piqûres.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.
Engrenages
Les engrenages à roues dentées droites trouvent en grande partie leur application dans le levage et l'abaissement de charges. Ils garantissent une transmission mécanique et sans à-coups des forces, y compris en cas de sens de rotation variables.
Leur diamètre est compris entre 14 et 387 mm, la largeur de leurs dents entre 15 et 30 mm. Afin de faciliter leur montage, ces engrenages peuvent être équipés d'un moyeu sur demande.
Leur diamètre est compris entre 14 et 387 mm, la largeur de leurs dents entre 15 et 30 mm. Afin de faciliter leur montage, ces engrenages peuvent être équipés d'un moyeu sur demande.