Matière
Inox 1.4305.
Finition
Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Angle de pression 20°, naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Engrenages en inox, module 1,5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec moyeu
à partir de
€28.14
hors TVA
hors frais d’envoi
Engrenages en inox, module 1,5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme B, sans moyeu
à partir de
€133.14
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Inox 1.4305.
Finition
Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota
Jusqu’à 70 dents avec moyeu d’un côté, à partir de 80 dents comme rondelle. Les engrenages comportent un trou de centrage ou sont pré-percés (cela peut varier en fonction de la technique de fabrication). C’est pourquoi la cote D2 stipulée dans le tableau est au maximum égale à la valeur maximale du perçage avec laquelle les engrenages sont livrés. Ce pré-perçage/trou de centrage peut être pourvu d’un trou lisse, trou lisse avec rainure ou un taraudage fourni par le client. Des inserts peuvent également être utilisés côté client pour réduire le diamètre.
Indication de dessin
Forme A : avec moyeu
Forme B : sans moyeu
Forme B : sans moyeu
Gear wheels
In practice, spur gears are mainly used for lifting and lowering loads. They ensure positive-locking and slip-free transmission of forces, even with alternating rotation directions.
Diameters are available from 14-387 mm, tooth width between 15-30 mm. To simplify assembly, the gear wheels can be fitted with a hub on request.
Diameters are available from 14-387 mm, tooth width between 15-30 mm. To simplify assembly, the gear wheels can be fitted with a hub on request.