Matière
Acier 1.0503 (C45).
Finition
Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Angle de pression 20°, naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Engrenage en acier, module 1,5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec épaulement
à partir de
€5.26
hors TVA
hors frais d’envoi
Engrenage en acier, module 1,5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme B, sans épaulement
à partir de
€45.03
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier 1.0503 (C45).
Finition
Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Angle de pression 20°, naturel.
Indication de dessin
Forme A : avec moyeu
Forme B : sans moyeu
Forme B : sans moyeu
Gear wheels
In practice, spur gears are mainly used for lifting and lowering loads. They ensure positive-locking and slip-free transmission of forces, even with alternating rotation directions.
Diameters are available from 14-387 mm, tooth width between 15-30 mm. To simplify assembly, the gear wheels can be fitted with a hub on request.
Diameters are available from 14-387 mm, tooth width between 15-30 mm. To simplify assembly, the gear wheels can be fitted with a hub on request.